HIF3BA-14D-2.54C(63)
CL0610-1051-3-63
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- HIF3BA-14D-2.54C(63)
- Тип разъема
- Корпус
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление March. 03, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- HIF3BA-14D-2.54C(63)
- CL №
- CL0610-1051-3-63
Общая информация
- Тип разъема
- Корпус
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- UL, C-UL/CSA
- Количество контактов
- 14
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 200.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 2.54 mm
- Длина разъема
- 22.35 mm
- Ширина разъема
- 6.0 mm
- Высота разъема
- 14.4 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Клавиша
- Yes
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 15.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
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
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 50 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 1.74 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 3000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HIF3BA-14D-2.54C(63)_CL0610-1051-3-63_2DDrawing_0001330923.pdf: 35 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HIF3BA-14D-2.54C(63)_CL0610-1051-3-63_2DDrawing_0001405233.pdf: 59 KB]
- Лист спецификаций - English [HIF3BA-14D-2.54C(63)_CL0610-1051-3-63_SpecSheet_0001329632.pdf: 67 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HIF3BA-14D-2.54C(63)_CL0610-1051-3-63_SpecSheet_0001329631.pdf: 117 KB]
- Сертификаты (UL) [HIF3BA-14D-2.54C(63)_CL0610-1051-3-63_Certifications_UL_0001457539.pdf: 752 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [HIF3BA-14D-2.54C(63)_CL0610-1051-3-63_Certifications_cUL_0001457540.pdf: 752 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка