HIF3MAW-14D-2.54R(63)
CL0610-3003-1-63
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- HIF3MAW-14D-2.54R(63)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- MIL
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление May. 22, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- HIF3MAW-14D-2.54R(63)
- CL №
- CL0610-3003-1-63
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- MIL
- Стандарты безопасности
- UL, C-UL/CSA
- Количество контактов
- 14
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 200.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 2.54 mm
- Длина разъема
- 22.35 mm
- Ширина разъема
- 6.0 mm
- Высота разъема
- 15.6 mm
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
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.15 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- IDC
- Тип провода
- Плоский кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 28
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 28
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- Yes
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
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
- Лоток
- Отдел покупки
- 140 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 2.82 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1400 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HIF3MAW-14D-2.54R(63)_CL0610-3003-1-63_2DDrawing_0001330016.pdf: 78 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HIF3MAW-14D-2.54R(63)_CL0610-3003-1-63_2DDrawing_0001330015.pdf: 70 KB]
- Лист спецификаций - English [HIF3MAW-14D-2.54R(63)_CL0610-3003-1-63_SpecSheet_0001329622.pdf: 72 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HIF3MAW-14D-2.54R(63)_CL0610-3003-1-63_SpecSheet_0001329621.pdf: 134 KB]
- Сертификаты (UL) [HIF3MAW-14D-2.54R(63)_CL0610-3003-1-63_Certifications_UL_0001457539.pdf: 752 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [HIF3MAW-14D-2.54R(63)_CL0610-3003-1-63_Certifications_cUL_0001457540.pdf: 752 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка