HIF3MAW-50PB-2.54DS(63)
CL0610-3033-0-63
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- HIF3MAW-50PB-2.54DS(63)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- MIL
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление August. 28, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- HIF3MAW-50PB-2.54DS(63)
- CL №
- CL0610-3033-0-63
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- MIL
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 50
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 200.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 2.54 mm
- Шаг контактов
- 2.54 mm
- Длина разъема
- 82.8 mm
- Ширина разъема
- 26.6 mm
- Высота разъема
- 9.0 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- -55 ℃
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
- Запирающий рычаг
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
- Лоток
- Отдел покупки
- 60 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 10.8 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 240 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HIF3MAW-50PB-2.54DS(63)_CL0610-3033-0-63_2DDrawing_0001687096.pdf: 129 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HIF3MAW-50PB-2.54DS(63)_CL0610-3033-0-63_2DDrawing_0001673084.pdf: 115 KB]
- Лист спецификаций - English [HIF3MAW-50PB-2.54DS(63)_CL0610-3033-0-63_SpecSheet_0001687097.pdf: 73 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HIF3MAW-50PB-2.54DS(63)_CL0610-3033-0-63_SpecSheet_0001673083.pdf: 137 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ