HIF3BA-34PD-2.54R-MC(63)
CL0611-0036-0-63
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- HIF3BA-34PD-2.54R-MC(63)
- Тип разъема
- Вилка
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
- HIF3BA-34PD-2.54R-MC(63)
- CL №
- CL0611-0036-0-63
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- UL, C-UL/CSA
- Количество контактов
- 34
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 200.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 2.54 mm
- Длина разъема
- 62.46 mm
- Ширина разъема
- 8.5 mm
- Высота разъема
- 33.2 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- IDC
- Тип провода
- Плоский кабель
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
- -55 ℃
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
- Запирающий рычаг
- Клавиша
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
- Лоток
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 9.0 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 300 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HIF3BA-34PD-2.54R-MC(63)_CL0611-0036-0-63_2DDrawing_0001330244.pdf: 88 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HIF3BA-34PD-2.54R-MC(63)_CL0611-0036-0-63_2DDrawing_0001330243.pdf: 79 KB]
- Лист спецификаций - English [HIF3BA-34PD-2.54R-MC(63)_CL0611-0036-0-63_SpecSheet_0001329626.pdf: 71 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HIF3BA-34PD-2.54R-MC(63)_CL0611-0036-0-63_SpecSheet_0001329625.pdf: 136 KB]
- Сертификаты (UL) [HIF3BA-34PD-2.54R-MC(63)_CL0611-0036-0-63_Certifications_UL_0001457539.pdf: 752 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [HIF3BA-34PD-2.54R-MC(63)_CL0611-0036-0-63_Certifications_cUL_0001457540.pdf: 752 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Корпус
Корпус
Прямой
Гнездо
Гнездо