HIF3H-10P-2.54W
CL0618-0185-5-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- HIF3H-10P-2.54W
- Тип разъема
- Розетка
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
- HIF3H-10P-2.54W
- CL №
- CL0618-0185-5-00
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 2.54 mm
- Шаг монтажа
- 2.54 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 4.5 mm
- Высота стыка (макс.)
- 4.5 mm
- Выста стыка
- 4.5 mm
- Количество контактов
- 10
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Тип монтажа
- Обёртка провода
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 300.0 V
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
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Металлические экраны
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 1000 V Max.
- Сопротивление контакта
- 15.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 13.7 mm
- Ширина разъема
- 5.9 mm
- Высота разъема
- 10.5 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 384 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 1.5 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 3840 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HIF3H-10P-2.54W_CL0618-0185-5-00_2DDrawing_0001144441.pdf: 33 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HIF3H-10P-2.54W_CL0618-0185-5-00_2DDrawing_0000665545.pdf: 131 KB]
- Лист спецификаций - English [HIF3H-10P-2.54W_CL0618-0185-5-00_SpecSheet_0001144442.pdf: 72 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HIF3H-10P-2.54W_CL0618-0185-5-00_SpecSheet_0001032827.pdf: 169 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Корпус
Корпус
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой угол
Гнездо
Гнездо
Прямой
Корпус
Корпус