A2-19PA-2.54DSA(71)
CL0620-0069-0-71
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- A2-19PA-2.54DSA(71)
- Тип разъема
- Розетка
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
- A2-19PA-2.54DSA(71)
- CL №
- CL0620-0069-0-71
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 19
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 200.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 2.54 mm
- Шаг контактов
- 2.54 mm
- Длина разъема
- 47.96 mm
- Ширина разъема
- 2.54 mm
- Высота разъема
- 8.54 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- -55 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
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
- 50 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.796 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 3000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [A2-19PA-2.54DSA(71)_CL0620-0069-0-71_2DDrawing_0000984824.pdf: 126 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [A2-19PA-2.54DSA(71)_CL0620-0069-0-71_2DDrawing_0000799945.pdf: 130 KB]
- Лист спецификаций - English [A2-19PA-2.54DSA(71)_CL0620-0069-0-71_SpecSheet_0000399300.pdf: 41 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [A2-19PA-2.54DSA(71)_CL0620-0069-0-71_SpecSheet_0000972924.pdf: 64 KB]