A3E-44PA-2DSA(51)
CL0621-0911-8-51
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- A3E-44PA-2DSA(51)
- Тип разъема
- Розетка
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
- A3E-44PA-2DSA(51)
- CL №
- CL0621-0911-8-51
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 44
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 125.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 2.0 mm
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 52.0 mm
- Ширина разъема
- 6.6 mm
- Высота разъема
- 7.87 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 300 V Max.
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
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 45 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 2.34 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 900 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [A3E-44PA-2DSA(51)_CL0621-0911-8-51_2DDrawing_0001243125.pdf: 41 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [A3E-44PA-2DSA(51)_CL0621-0911-8-51_2DDrawing_0001243124.pdf: 42 KB]
- Лист спецификаций - English [A3E-44PA-2DSA(51)_CL0621-0911-8-51_SpecSheet_0001243123.pdf: 73 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [A3E-44PA-2DSA(51)_CL0621-0911-8-51_SpecSheet_0001243122.pdf: 144 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо