Global icon

A3A-20PA-2SV(71)

CL0621-1048-2-71

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • A3A-20PA-2SV(71)
  • Тип разъема
  • Розетка
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
  • A3A-20PA-2SV(71)
  • CL №
  • CL0621-1048-2-71
  • Тип разъема
  • Розетка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Количество контактов
  • 20
  • Номинальная сила тока
  • 1.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 200.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 2
  • Шаг монтажа
  • 2.0 mm
  • Шаг контактов
  • 2.0 mm
  • Длина разъема
  • 20.0 mm
  • Ширина разъема
  • 6.0 mm
  • Высота разъема
  • 5.3 mm
  • Тип монтажа
  • SMT
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Пайка
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 100
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Толщина покрытия
  • 0.2 μm
  • Цвет корпуса
  • Коричневый
  • Способ соединения проводов
  • Тип провода
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
  • Трение
  • Клавиша
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • Сопротивление контакта
  • Выдерживаемое напряжение
  • 650 V Max.
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
  • Труба
  • Отдел покупки
  • 24 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 0.43 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 3840 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • Примечание
  • 24 pieces / tube .

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой  
Корпус 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.