A3A-32DA-2SV(71)
CL0621-1154-0-71
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- A3A-32DA-2SV(71)
- Тип разъема
- Гнездо
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
- A3A-32DA-2SV(71)
- CL №
- CL0621-1154-0-71
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 32
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 200.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 2.0 mm
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 32.0 mm
- Ширина разъема
- 6.0 mm
- Высота разъема
- 4.2 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Цвет корпуса
- Коричневый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- -55 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
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
- Труба
- Отдел покупки
- 15 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.81 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 3300 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
- 15 pieces / tube .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [A3A-32DA-2SV(71)_CL0621-1154-0-71_2DDrawing_0000890807.pdf: 95 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [A3A-32DA-2SV(71)_CL0621-1154-0-71_2DDrawing_0000806496.pdf: 178 KB]
- Лист спецификаций - English [A3A-32DA-2SV(71)_CL0621-1154-0-71_SpecSheet_0000106422.pdf: 122 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [A3A-32DA-2SV(71)_CL0621-1154-0-71_SpecSheet_0000978462.pdf: 117 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка