A4B-13PA-2DSA(51)
CL0622-0412-4-51
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- A4B-13PA-2DSA(51)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- A4B-13PA-2DSA(51)
- CL №
- CL0622-0412-4-51
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 13
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 200.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 2.0 mm
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 26.0 mm
- Ширина разъема
- 2.0 mm
- Высота разъема
- 5.3 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- -55 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
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
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.29 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 5000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
- 100 pieces packaging .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [A4B-13PA-2DSA(51)_CL0622-0412-4-51_2DDrawing_0001241636.pdf: 49 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [A4B-13PA-2DSA(51)_CL0622-0412-4-51_2DDrawing_0001241635.pdf: 49 KB]
- Лист спецификаций - English [A4B-13PA-2DSA(51)_CL0622-0412-4-51_SpecSheet_0001241634.pdf: 118 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [A4B-13PA-2DSA(51)_CL0622-0412-4-51_SpecSheet_0001241633.pdf: 135 KB]