XG1-78P/Q01-30H(03)
CL0624-0620-4-03
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- XG1-78P/Q01-30H(03)
- Тип разъема
- Вставка
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
- XG1-78P/Q01-30H(03)
- CL №
- CL0624-0620-4-03
Общая информация
- Тип разъема
- Вставка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Ethernet, Оптоволоконный канал, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
- Скорость передачи данных
- 16.0 Gbps
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 30.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 36.0 mm
- Выста стыка
- 30.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0, 36.0 mm
- Количество контактов
- 60
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- No
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 20
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.3 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
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
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.76 μm
- Металлические экраны
- No
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Бежевый и Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Длина разъема
- 27.8 mm
- Ширина разъема
- 6.2 mm
- Высота разъема
- 26.85 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 56 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 4.33 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 560 PCS
Другие
- Примечание
- Gold plating : 0.76μm .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [XG1-78P/Q01-30H(03)_CL0624-0620-4-03_2DDrawing_0000950327.pdf: 376 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [XG1-78P/Q01-30H(03)_CL0624-0620-4-03_2DDrawing_0001226935.pdf: 295 KB]
- Лист спецификаций - English [XG1-78P/Q01-30H(03)_CL0624-0620-4-03_SpecSheet_0000350902.pdf: 123 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [XG1-78P/Q01-30H(03)_CL0624-0620-4-03_SpecSheet_0001226936.pdf: 172 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо