IT-P-2S-DIRL
CL0636-0611-3-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- IT-P-2S-DIRL
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 02, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- IT-P-2S-DIRL
- CL №
- CL0636-0611-3-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 12.0 mm
- Шаг монтажа
- 12.0 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 16.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 17.0 mm
- Выста стыка
- 16.0, 17.0 mm
- Количество контактов
- 2
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Yes
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Тип монтажа
- Paste in Hole
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 60.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 300.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 300.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.76 μm
- Металлические экраны
- No
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 1000 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Длина разъема
- 22.0 mm
- Ширина разъема
- 13.0 mm
- Высота разъема
- 6.6 mm
- Рекомендованная толщина PCB
- 3.2 mm Max.
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 250 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 3.1 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 250 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [IT-P-2S-DIRL_CL0636-0611-3-00_2DDrawing_0001502973.pdf: 130 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [IT-P-2S-DIRL_CL0636-0611-3-00_2DDrawing_0001435500.pdf: 118 KB]
- Лист спецификаций - English [IT-P-2S-DIRL_CL0636-0611-3-00_SpecSheet_0000385328.pdf: 126 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [IT-P-2S-DIRL_CL0636-0611-3-00_SpecSheet_0001106225.pdf: 140 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Вставка
Вставка