Global icon

IT-P-2P-21H(11)

CL0636-0618-2-11

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • IT-P-2P-21H(11)
  • Тип разъема
  • Вставка
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
  • IT-P-2P-21H(11)
  • CL №
  • CL0636-0618-2-11
  • Тип разъема
  • Вставка
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Шаг контактов
  • 12.0 mm
  • Шаг монтажа
  • 12.0 mm
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • Высота стыка (мин.)
  • 21.0 mm
  • Высота стыка (макс.)
  • 22.0 mm
  • Выста стыка
  • 21.0, 22.0 mm
  • Количество контактов
  • 2
  • Заметки по числу позиций
  • Плавающий дизайн
  • Yes
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 100
  • Тип монтажа
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Покрытие контакта
  • Серебро
  • Номинальная сила тока
  • 60.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 300.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 300.0 V
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
  • 5.1 μm
  • Металлические экраны
  • No
  • Тип крепления
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Очитстка печатной платы
  • позиционирующий штырь
  • No
  • Защита от касания пальцами
  • No
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 1000 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • Длина разъема
  • 22.0 mm
  • Ширина разъема
  • 14.0 mm
  • Высота разъема
  • 22.45 mm
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 50 PCS
  • Pick-up плёнка
  • No
  • Масса
  • 6.98 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 150 PCS
  • Примечание