IT-PB-2P-10H(11)
CL0636-0632-0-11
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- IT-PB-2P-10H(11)
- Тип разъема
- Вставка
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
- IT-PB-2P-10H(11)
- CL №
- CL0636-0632-0-11
Общая информация
- Тип разъема
- Вставка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 10.8 mm
- Шаг монтажа
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 10.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 10.0 mm
- Выста стыка
- 10.0 mm
- Количество контактов
- 2
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Yes
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Серебро
- Номинальная сила тока
- 60.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 300.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 300.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 5.1 μm
- Металлические экраны
- No
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 1000 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Длина разъема
- 3.14 mm
- Ширина разъема
- 3.14 mm
- Высота разъема
- 16.5 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 1 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 2.0 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 500 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [IT-PB-2P-10H(11)_CL0636-0632-0-11_2DDrawing_0001142822.pdf: 260 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [IT-PB-2P-10H(11)_CL0636-0632-0-11_2DDrawing_0001374330.pdf: 250 KB]
- Лист спецификаций - English [IT-PB-2P-10H(11)_CL0636-0632-0-11_SpecSheet_0001173732.pdf: 134 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [IT-PB-2P-10H(11)_CL0636-0632-0-11_SpecSheet_0001374331.pdf: 144 KB]