Global icon

IT8M-192P-BGA-0H

CL0636-3002-1-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • IT8M-192P-BGA-0H
  • Тип разъема
  • Вилка
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
  • IT8M-192P-BGA-0H
  • CL №
  • CL0636-3002-1-00
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • Ethernet
  • Скорость передачи данных
  • 56.0 Gbps
  • Шаг контактов
  • 1.0 mm
  • Шаг монтажа
  • 1.0 mm
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • Высота стыка (мин.)
  • 18.0 mm
  • Высота стыка (макс.)
  • 45.0 mm
  • Выста стыка
  • 18.0, 19.0, 22.0, 23.0, 25.0, 26.0, 28.0, 29.0, 32.0, 33.0, 35.0, 36.0, 38.0, 39.0, 41.0, 42.0, 44.0, 45.0 mm
  • Количество контактов
  • 192
  • Заметки по числу позиций
  • Плавающий дизайн
  • Yes
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 100
  • Тип монтажа
  • BGA
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Номинальная сила тока
  • 0.5 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 50.0 V
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
  • 0.76 μm
  • Металлические экраны
  • No
  • Тип крепления
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Очитстка печатной платы
  • Yes
  • позиционирующий штырь
  • No
  • Защита от касания пальцами
  • No
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 150 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • Длина разъема
  • 43.3 mm
  • Ширина разъема
  • 25.5 mm
  • Высота разъема
  • 7.24 mm
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 24 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Yes
  • Масса
  • 5.35 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 72 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Технические данные