IT8D-120P-BGA-0H
CL0636-3200-5-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- IT8D-120P-BGA-0H
- Тип разъема
- Вилка
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
- IT8D-120P-BGA-0H
- CL №
- CL0636-3200-5-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Ethernet
- Скорость передачи данных
- 56.0 Gbps
- Шаг контактов
- 1.0 mm
- Шаг монтажа
- 1.0 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 10.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 44.0 mm
- Выста стыка
- 10.0, 12.0, 15.0, 18.0, 22.0, 25.0, 28.0, 32.0, 35.0, 38.0, 41.0, 44.0 mm
- Количество контактов
- 120
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Yes
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Тип монтажа
- BGA
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
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
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.76 μm
- Металлические экраны
- No
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Серый
- Очитстка печатной платы
- Yes
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Длина разъема
- 26.8 mm
- Ширина разъема
- 25.5 mm
- Высота разъема
- 7.24 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 36 PCS
- Pick-up плёнка
- Yes
- Масса
- 3.5 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 108 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [IT8D-120P-BGA-0H_CL0636-3200-5-00_2DDrawing_0000955815.pdf: 671 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [IT8D-120P-BGA-0H_CL0636-3200-5-00_2DDrawing_0001436753.pdf: 656 KB]
- Лист спецификаций - English [IT8D-120P-BGA-0H_CL0636-3200-5-00_SpecSheet_0000388304.pdf: 120 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]