IT8-192S-38H
CL0636-3518-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- IT8-192S-38H
- Тип разъема
- Вставка
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
- IT8-192S-38H
- CL №
- CL0636-3518-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вставка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Ethernet
- Скорость передачи данных
- 56.0 Gbps
- Шаг контактов
- 1.0 mm
- Шаг монтажа
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 38.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 40.0 mm
- Выста стыка
- 38.0, 39.0, 40.0 mm
- Количество контактов
- 192
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Yes
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
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
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.76 μm
- Металлические экраны
- No
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Серый & Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Длина разъема
- 43.94 mm
- Ширина разъема
- 25.6 mm
- Высота разъема
- 35.4 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 24 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 59.2 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 24 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [IT8-192S-38H_CL0636-3518-0-00_2DDrawing_0001207949.pdf: 1,122 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [IT8-192S-38H_CL0636-3518-0-00_2DDrawing_0001434790.pdf: 1,107 KB]
- Лист спецификаций - English [IT8-192S-38H_CL0636-3518-0-00_SpecSheet_0001329075.pdf: 110 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]