IT14-404S-BGA-2.5H
CL0636-6005-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- IT14-404S-BGA-2.5H
- Тип разъема
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление August. 31, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- IT14-404S-BGA-2.5H
- CL №
- CL0636-6005-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 0.9 mm
- Шаг монтажа
- 0.9 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 5.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 5.0 mm
- Выста стыка
- 5.0 mm
- Количество контактов
- 404
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Тип монтажа
- BGA
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 1.2 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 30.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 30.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 500 V Max.
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 32.0 mm
- Ширина разъема
- 26.1 mm
- Высота разъема
- 4.95 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 150 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 3.2 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 150 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [IT14-404S-BGA-2.5H_CL0636-6005-0-00_2DDrawing_0001646494.pdf: 589 KB]
- Лист спецификаций - English [IT14-404S-BGA-2.5H_CL0636-6005-0-00_SpecSheet_0001646272.pdf: 180 KB]
- Руководства по использованию - English [IT14-404S-BGA-2.5H_CL0636-6005-0-00_Guideline_0001523140.pdf: 2,872 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES) [IT14-404S-BGA-2.5H_CL0636-6005-0-00_3DDrawing_IGES_0001644643I.zip: 2,604 KB]
- Трехмерная модель (STEP) [IT14-404S-BGA-2.5H_CL0636-6005-0-00_3DDrawing_STEP_0001644643S.zip: 1,732 KB]
- След (Altium) [IT14-404S-BGA-2.5H_CL0636-6005-0-00_Footprint_Altium_0001750937.zip: 211 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей