IT18-400S-BGA-3.5H
CL0636-8003-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- IT18-400S-BGA-3.5H
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление April. 17, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- IT18-400S-BGA-3.5H
- CL №
- CL0636-8003-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- null, null, null
- Скорость передачи данных
- 112.0 Gbps
- Шаг контактов
- 0.635 mm
- Шаг монтажа
- 0.635 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 5.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 10.0 mm
- Выста стыка
- Количество контактов
- 400
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Тип монтажа
- BGA
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 1.2 A
- Номинальный ток другое
- 0.25 A
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 150.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- Металлические экраны
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Бежевый
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Yes
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 460 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Длина разъема
- 70.63 mm
- Ширина разъема
- 9.0 mm
- Высота разъема
- 3.73 mm
- Рекомендованная толщина PCB
- 2.0 mm Max.
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 500 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 1.92 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 500 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Имитационная модель, отчет SI
* Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
| Тип | Заголовок | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|
| Touchstone | IT18_H5mm_GSSG_Diff92_5ohm_COM-HPC | zip | 3,895 KB |