Global icon

IT1-168S-SV

CL0641-0002-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • IT1-168S-SV
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление November. 11, 2025

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • IT1-168S-SV
  • CL №
  • CL0641-0002-0-00
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • Ethernet, Оптоволоконный канал, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
  • Скорость передачи данных
  • 3.125 Gbps
  • Шаг контактов
  • 0.5 mm
  • Шаг монтажа
  • 0.5 mm
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • Высота стыка (мин.)
  • 15.0 mm
  • Высота стыка (макс.)
  • 31.7 mm
  • Выста стыка
  • 15.0, 18.6, 19.0, 22.0, 23.0, 30.0, 31.7 mm
  • Количество контактов
  • 168
  • Заметки по числу позиций
  • Плавающий дизайн
  • Yes
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 20
  • Тип монтажа
  • SMT
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Номинальная сила тока
  • 0.4 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 50.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Рабочая температура (макс.)
  • 85 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -55 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • Соответствие
  • SVHC
  • 34th Без содержания
  • Тип разъема Подробности
  • Толщина покрытия
  • 0.05 μm
  • Металлические экраны
  • No
  • Тип крепления
  • Цвет корпуса
  • Бежевый
  • Очитстка печатной платы
  • Yes
  • позиционирующий штырь
  • Yes
  • Защита от касания пальцами
  • No
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 150 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • Длина разъема
  • 60.7 mm
  • Ширина разъема
  • 8.8 mm
  • Высота разъема
  • 6.6 mm
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 40 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 3.43 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 960 PCS
  • Примечание

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой  
Вставка 
Прямой  
Вставка 
Прямой  
Вставка 
Прямой  
Вставка 
Прямой  
Вставка 
Прямой  
Вставка 
Прямой  
Вставка 
Прямой  
Вставка 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.