IT1-168S-SV(25)
CL0641-0002-0-25
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- IT1-168S-SV(25)
- Тип разъема
- Гнездо
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
- IT1-168S-SV(25)
- CL №
- CL0641-0002-0-25
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Ethernet, Оптоволоконный канал, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
- Скорость передачи данных
- 3.125 Gbps
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 15.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 31.7 mm
- Выста стыка
- 15.0, 18.6, 19.0, 22.0, 23.0, 30.0, 31.7 mm
- Количество контактов
- 168
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Yes
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 20
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.4 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
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
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.05 μm
- Металлические экраны
- No
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Бежевый
- Очитстка печатной платы
- Yes
- позиционирующий штырь
- Yes
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Длина разъема
- 60.7 mm
- Ширина разъема
- 8.8 mm
- Высота разъема
- 6.6 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 40 PCS
- Pick-up плёнка
- Yes
- Масса
- 3.6024 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 960 PCS
Другие
- Примечание
- With tape for vacuum pick and place
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [IT1-168S-SV(25)_CL0641-0002-0-25_2DDrawing_0000913271.pdf: 255 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [IT1-168S-SV(25)_CL0641-0002-0-25_2DDrawing_0000458356.pdf: 257 KB]
- Лист спецификаций - English [IT1-168S-SV(25)_CL0641-0002-0-25_SpecSheet_0000188041.pdf: 68 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [IT1-168S-SV(25)_CL0641-0002-0-25_SpecSheet_0000787679.pdf: 69 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка