DF36-25P-SHL
CL0662-4012-7-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF36-25P-SHL
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Metal cover
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF36-25P-SHL
- CL №
- CL0662-4012-7-00
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Metal cover
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 25
- Номинальная сила тока
- 0.25 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 30.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.1 μm
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Пайка
- Тип провода
- Микрокоаксиальный кабель
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
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -35 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- Yes
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
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 10000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.05 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF36-25P-SHL_CL0662-4012-7-00_2DDrawing_0000943538.pdf: 97 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF36-25P-SHL_CL0662-4012-7-00_2DDrawing_0000558150.pdf: 91 KB]
- Лист спецификаций - English [DF36-25P-SHL_CL0662-4012-7-00_SpecSheet_0000296346.pdf: 78 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF36-25P-SHL_CL0662-4012-7-00_SpecSheet_0001069481.pdf: 76 KB]
- Руководства по использованию - English [DF36-25P-SHL_CL0662-4012-7-00_Guideline_0000121989.pdf: 291 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF36-25P-SHL_CL0662-4012-7-00_Guideline_0000107053.pdf: 380 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
AWG 42.0-46.0
AWG 42.0-46.0