DF36-20P-0.4SD(51)
CL0662-4040-2-51
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF36-20P-0.4SD(51)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 17, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF36-20P-0.4SD(51)
- CL №
- CL0662-4040-2-51
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 20
- Номинальная сила тока
- 0.25 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 30.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 0.4 mm
- Шаг контактов
- 0.4 mm
- Длина разъема
- 12.6 mm
- Ширина разъема
- 2.8 mm
- Высота разъема
- 1.21 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.1 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Пайка
- Тип провода
- Микрокоаксиальный кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 46
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 42
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
- -35 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- Yes
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 100 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- 0.33 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 5000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.046 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 5000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF36-20P-0.4SD(51)_CL0662-4040-2-51_2DDrawing_0000946324.pdf: 264 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF36-20P-0.4SD(51)_CL0662-4040-2-51_2DDrawing_0000566406.pdf: 267 KB]
- Лист спецификаций - English [DF36-20P-0.4SD(51)_CL0662-4040-2-51_SpecSheet_0000321493.pdf: 124 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF36-20P-0.4SD(51)_CL0662-4040-2-51_SpecSheet_0000869033.pdf: 119 KB]
- Руководства по использованию - English [DF36-20P-0.4SD(51)_CL0662-4040-2-51_Guideline_0000121989.pdf: 291 KB]
- Руководства по использованию - English [DF36-20P-0.4SD(51)_CL0662-4040-2-51_Guideline_0000122210.pdf: 548 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF36-20P-0.4SD(51)_CL0662-4040-2-51_Guideline_0000107053.pdf: 380 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF36-20P-0.4SD(51)_CL0662-4040-2-51_Guideline_0000107631.pdf: 576 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода