DF36A-15S-0.4V(51)
CL0662-4509-5-51
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF36A-15S-0.4V(51)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 20, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF36A-15S-0.4V(51)
- CL №
- CL0662-4509-5-51
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 15
- Номинальная сила тока
- 0.25 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 30.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 0.4 mm
- Шаг контактов
- 0.4 mm
- Длина разъема
- 9.66 mm
- Ширина разъема
- 4.4 mm
- Высота разъема
- 1.5 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.3 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Микрокоаксиальный кабель
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
- -35 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 100 V Max.
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 4000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.065 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 4000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF36A-15S-0.4V(51)_CL0662-4509-5-51_2DDrawing_0000944800.pdf: 297 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF36A-15S-0.4V(51)_CL0662-4509-5-51_2DDrawing_0000871803.pdf: 679 KB]
- Лист спецификаций - English [DF36A-15S-0.4V(51)_CL0662-4509-5-51_SpecSheet_0000312191.pdf: 123 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF36A-15S-0.4V(51)_CL0662-4509-5-51_SpecSheet_0001014928.pdf: 117 KB]
- Руководства по использованию - English [DF36A-15S-0.4V(51)_CL0662-4509-5-51_Guideline_0000122210.pdf: 548 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF36A-15S-0.4V(51)_CL0662-4509-5-51_Guideline_0000107631.pdf: 576 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES) [DF36A-15S-0.4V(51)_CL0662-4509-5-51_3DDrawing_IGES_0001218209I.zip: 560 KB]
- Трехмерная модель (STEP) [DF36A-15S-0.4V(51)_CL0662-4509-5-51_3DDrawing_STEP_0001218209S.zip: 324 KB]
- След (Allegro) [DF36A-15S-0.4V(51)_CL0662-4509-5-51_Footprint_Allegro_0001474338.zip: 147 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]