DF56-40P-SHL
CL0662-5602-6-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF56-40P-SHL
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Metal cover
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
- DF56-40P-SHL
- CL №
- CL0662-5602-6-00
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Metal cover
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 40
- Номинальная сила тока
- 0.2 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 30.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 30.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- 1.0 μm
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Пайка
- Тип провода
- Микрокоаксиальный кабель
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
- -35 ℃
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
- Трение
- Клавиша
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
- LVDS
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 10000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.023 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 40000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF56-40P-SHL_CL0662-5602-6-00_2DDrawing_0000947061.pdf: 130 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF56-40P-SHL_CL0662-5602-6-00_2DDrawing_0000571431.pdf: 133 KB]
- Лист спецификаций - English [DF56-40P-SHL_CL0662-5602-6-00_SpecSheet_0000329181.pdf: 86 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF56-40P-SHL_CL0662-5602-6-00_SpecSheet_0000877491.pdf: 95 KB]
- Руководства по использованию - English [DF56-40P-SHL_CL0662-5602-6-00_Guideline_0000122105.pdf: 588 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF56-40P-SHL_CL0662-5602-6-00_Guideline_0000107280.pdf: 504 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]