Global icon

DF56-50P-SHL

CL0662-5608-2-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DF56-50P-SHL
  • Тип разъема
  • Другие
  • Компоненты
  • Metal cover
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
  • DF56-50P-SHL
  • CL №
  • CL0662-5608-2-00
  • Тип разъема
  • Другие
  • Компоненты
  • Metal cover
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Количество контактов
  • 50
  • Номинальная сила тока
  • 0.2 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 30.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 30.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • Шаг монтажа
  • Шаг контактов
  • Длина разъема
  • Ширина разъема
  • Высота разъема
  • Тип монтажа
  • Сторона крепления
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Расположение разъема
  • Цикл соединения и рассоединения
  • Покрытие контакта
  • Олово
  • Толщина покрытия
  • 1.0 μm
  • Цвет корпуса
  • Способ соединения проводов
  • Пайка
  • Тип провода
  • Микрокоаксиальный кабель
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
  • -35 ℃
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
  • Трение
  • Клавиша
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • Yes
  • Сопротивление контакта
  • Выдерживаемое напряжение
  • Эксплуатационные характеристки
  • LVDS
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
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 10000 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 0.028 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 40000 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие