DF56C-30S-0.3V(51)
CL0662-5616-0-51
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF56C-30S-0.3V(51)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление March. 17, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF56C-30S-0.3V(51)
- CL №
- CL0662-5616-0-51
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 30
- Номинальная сила тока
- 0.2 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 30.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 30.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 0.3 mm
- Шаг контактов
- 0.3 mm
- Длина разъема
- 13.9 mm
- Ширина разъема
- 2.6 mm
- Высота разъема
- 1.45 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Yes
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 20
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.1 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Микрокоаксиальный кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -35 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 100 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- LVDS
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 5000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.057 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 5000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF56C-30S-0.3V(51)_CL0662-5616-0-51_2DDrawing_0000952530.pdf: 299 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF56C-30S-0.3V(51)_CL0662-5616-0-51_2DDrawing_0000601715.pdf: 296 KB]
- Лист спецификаций - English [DF56C-30S-0.3V(51)_CL0662-5616-0-51_SpecSheet_0000366103.pdf: 121 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF56C-30S-0.3V(51)_CL0662-5616-0-51_SpecSheet_0000928872.pdf: 134 KB]
- Руководства по использованию - English [DF56C-30S-0.3V(51)_CL0662-5616-0-51_Guideline_0000122105.pdf: 588 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF56C-30S-0.3V(51)_CL0662-5616-0-51_Guideline_0000107280.pdf: 504 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES) [DF56C-30S-0.3V(51)_CL0662-5616-0-51_3DDrawing_IGES_0001218568I.zip: 545 KB]
- Трехмерная модель (STEP) [DF56C-30S-0.3V(51)_CL0662-5616-0-51_3DDrawing_STEP_0001218568S.zip: 266 KB]
- След (Allegro) [DF56C-30S-0.3V(51)_CL0662-5616-0-51_Footprint_Allegro_0001474348.zip: 148 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Вилка
Вилка