DF80-30S-0.5V(51)
CL0662-8004-0-51
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF80-30S-0.5V(51)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 20, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF80-30S-0.5V(51)
- CL №
- CL0662-8004-0-51
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 30
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Длина разъема
- 21.0 mm
- Ширина разъема
- 5.0 mm
- Высота разъема
- 1.65 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.05 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Микрокоаксиальный кабель
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
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -35 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Размерные данные
- Тип крепления
- Трение
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- USB3.0, eDP, LVDS, SATA
- Скорость передачи данных
- 5.4 Gbps
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
- 5000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.14 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 5000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF80-30S-0.5V(51)_CL0662-8004-0-51_2DDrawing_0000950445.pdf: 414 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF80-30S-0.5V(51)_CL0662-8004-0-51_2DDrawing_0000590704.pdf: 411 KB]
- Лист спецификаций - English [DF80-30S-0.5V(51)_CL0662-8004-0-51_SpecSheet_0000351885.pdf: 122 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF80-30S-0.5V(51)_CL0662-8004-0-51_SpecSheet_0000912467.pdf: 136 KB]
- Руководства по использованию - English [DF80-30S-0.5V(51)_CL0662-8004-0-51_Guideline_0000122331.pdf: 333 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF80-30S-0.5V(51)_CL0662-8004-0-51_Guideline_0000107512.pdf: 297 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES) [DF80-30S-0.5V(51)_CL0662-8004-0-51_3DDrawing_IGES_0001218786I.zip: 1,132 KB]
- Трехмерная модель (STEP) [DF80-30S-0.5V(51)_CL0662-8004-0-51_3DDrawing_STEP_0001218786S.zip: 532 KB]
- След (Allegro) [DF80-30S-0.5V(51)_CL0662-8004-0-51_Footprint_Allegro_0001474353.zip: 148 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
Имитационная модель, отчет SI
* Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
| Тип | Заголовок | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|
| Touchstone | DF80_30pos_both_400mm_GSSG_Diff90ohm | zip | 107 KB |
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка