DF80-50S-0.5V(52)
CL0662-8007-9-52
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF80-50S-0.5V(52)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 20, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF80-50S-0.5V(52)
- CL №
- CL0662-8007-9-52
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 50
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Длина разъема
- 31.0 mm
- Ширина разъема
- 5.0 mm
- Высота разъема
- 1.65 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.05 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Микрокоаксиальный кабель
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
- -35 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- USB3.0, eDP, LVDS, SATA
- Скорость передачи данных
- 5.4 Gbps
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 500 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.2 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 500 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
- 500 pieces / reel .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF80-50S-0.5V(52)_CL0662-8007-9-52_2DDrawing_0000950475.pdf: 420 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF80-50S-0.5V(52)_CL0662-8007-9-52_2DDrawing_0000590766.pdf: 419 KB]
- Лист спецификаций - English [DF80-50S-0.5V(52)_CL0662-8007-9-52_SpecSheet_0000351980.pdf: 122 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF80-50S-0.5V(52)_CL0662-8007-9-52_SpecSheet_0000912505.pdf: 137 KB]
- Руководства по использованию - English [DF80-50S-0.5V(52)_CL0662-8007-9-52_Guideline_0000122331.pdf: 333 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF80-50S-0.5V(52)_CL0662-8007-9-52_Guideline_0000107512.pdf: 297 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES) [DF80-50S-0.5V(52)_CL0662-8007-9-52_3DDrawing_IGES_0001218789I.zip: 1,487 KB]
- Трехмерная модель (STEP) [DF80-50S-0.5V(52)_CL0662-8007-9-52_3DDrawing_STEP_0001218789S.zip: 691 KB]
- След (Allegro) [DF80-50S-0.5V(52)_CL0662-8007-9-52_Footprint_Allegro_0001474355.zip: 150 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка