DF80-50P-SHL(52)
CL0662-8009-4-52
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF80-50P-SHL(52)
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF80-50P-SHL(52)
- CL №
- CL0662-8009-4-52
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 50
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
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
- Олово
- Толщина покрытия
- 1.0 μm
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Пайка
- Тип провода
- Микрокоаксиальный кабель
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
- -35 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- Yes
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- Эксплуатационные характеристки
- USB3.0, eDP, LVDS, SATA
- Скорость передачи данных
- 5.4 Gbps
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 1000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.14 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
- 1000 pieces / reel .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF80-50P-SHL(52)_CL0662-8009-4-52_2DDrawing_0000950492.pdf: 102 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF80-50P-SHL(52)_CL0662-8009-4-52_2DDrawing_0000590798.pdf: 98 KB]
- Лист спецификаций - English [DF80-50P-SHL(52)_CL0662-8009-4-52_SpecSheet_0000352032.pdf: 88 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF80-50P-SHL(52)_CL0662-8009-4-52_SpecSheet_0000912529.pdf: 100 KB]
- Руководства по использованию - English [DF80-50P-SHL(52)_CL0662-8009-4-52_Guideline_0000122331.pdf: 333 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF80-50P-SHL(52)_CL0662-8009-4-52_Guideline_0000107512.pdf: 297 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
AWG 32.0-46.0
AWG 32.0-46.0