DF81-50S-0.4H(51)
CL0662-8102-0-51
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF81-50S-0.4H(51)
- Тип разъема
- Гнездо
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
- DF81-50S-0.4H(51)
- CL №
- CL0662-8102-0-51
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 50
- Номинальная сила тока
- 0.8 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 100.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 0.4 mm
- Шаг контактов
- 0.4 mm
- Длина разъема
- 24.16 mm
- Ширина разъема
- 2.75 mm
- Высота разъема
- 0.9 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.1 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Микрокоаксиальный кабель
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
- -35 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 250 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- USB3.0, eDP, MIPI, LVDS, SATA
- Скорость передачи данных
- 5.4 Gbps
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 8000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.106 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 8000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF81-50S-0.4H(51)_CL0662-8102-0-51_2DDrawing_0000951101.pdf: 328 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF81-50S-0.4H(51)_CL0662-8102-0-51_2DDrawing_0000593283.pdf: 331 KB]
- Лист спецификаций - English [DF81-50S-0.4H(51)_CL0662-8102-0-51_SpecSheet_0000356057.pdf: 127 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF81-50S-0.4H(51)_CL0662-8102-0-51_SpecSheet_0000917915.pdf: 141 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Имитационная модель, отчет SI
* Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
| Тип | Заголовок | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|
| Touchstone | DF81-50S-0.4H_254mm_GSSG_85ohm_PCIe_Gen4 | zip | 168 KB |
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой угол
Вилка
Вилка
Прямой угол
Вилка
Вилка