DF81-30P-SHL(52)
CL0662-8106-0-52
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF81-30P-SHL(52)
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF81-30P-SHL(52)
- CL №
- CL0662-8106-0-52
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 30
- Номинальная сила тока
- 0.8 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 100.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.05 μm
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Пайка
- Тип провода
- Микрокоаксиальный кабель
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
- -35 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- Yes
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- Эксплуатационные характеристки
- USB3.0, eDP, MIPI, LVDS, SATA
- Скорость передачи данных
- 5.4 Gbps
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 1000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.021 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
- 1000 pieces / reel .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF81-30P-SHL(52)_CL0662-8106-0-52_2DDrawing_0000951175.pdf: 102 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF81-30P-SHL(52)_CL0662-8106-0-52_2DDrawing_0000593891.pdf: 94 KB]
- Лист спецификаций - English [DF81-30P-SHL(52)_CL0662-8106-0-52_SpecSheet_0000356635.pdf: 90 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF81-30P-SHL(52)_CL0662-8106-0-52_SpecSheet_0000918866.pdf: 101 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Компоненты, купленные вместе
Серийный номер
Дополнительные части