DF81-30P-LCH
CL0662-8107-3-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF81-30P-LCH
- Тип разъема
- Другие
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
- DF81-30P-LCH
- CL №
- CL0662-8107-3-00
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 30
- Номинальная сила тока
- 0.8 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 100.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
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
- Пайка
- Тип провода
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
- -35 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
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
- USB3.0, eDP, MIPI, LVDS, SATA
- Скорость передачи данных
- 5.4 Gbps
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
- 10000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.04 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF81-30P-LCH_CL0662-8107-3-00_2DDrawing_0000951178.pdf: 108 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF81-30P-LCH_CL0662-8107-3-00_2DDrawing_0000593901.pdf: 108 KB]
- Лист спецификаций - English [DF81-30P-LCH_CL0662-8107-3-00_SpecSheet_0000356644.pdf: 59 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF81-30P-LCH_CL0662-8107-3-00_SpecSheet_0001093684.pdf: 67 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Компоненты, купленные вместе
Серийный номер
Дополнительные части