Global icon

DF81-30P-LCH(52)

CL0662-8107-3-52

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DF81-30P-LCH(52)
  • Тип разъема
  • Другие
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
  • DF81-30P-LCH(52)
  • CL №
  • CL0662-8107-3-52
  • Тип разъема
  • Другие
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Количество контактов
  • 30
  • Номинальная сила тока
  • 0.8 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 100.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 100.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • Шаг монтажа
  • Шаг контактов
  • Длина разъема
  • Ширина разъема
  • Высота разъема
  • Тип монтажа
  • Сторона крепления
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
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
  • Пайка
  • Тип провода
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
  • -35 ℃
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
  • Защёлка
  • Клавиша
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • Yes
  • Сопротивление контакта
  • Выдерживаемое напряжение
  • Эксплуатационные характеристки
  • USB3.0, eDP, MIPI, LVDS, SATA
  • Скорость передачи данных
  • 5.4 Gbps
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
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 500 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 0.04 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 500 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • Примечание
  • 500 pieces / tube .