Global icon

DF80D-40P-0.5SD(51)

CL0662-8118-0-51

RoHS (EU)2015/863

  • Серийный номер
  • DF80D-40P-0.5SD(51)
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 22, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • DF80D-40P-0.5SD(51)
  • CL №
  • CL0662-8118-0-51
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Количество контактов
  • 40
  • Номинальная сила тока
  • 0.5 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 50.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 50.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 1
  • Шаг монтажа
  • 0.5 mm
  • Шаг контактов
  • 0.5 mm
  • Длина разъема
  • 23.4 mm
  • Ширина разъема
  • 5.1 mm
  • Высота разъема
  • 1.69 mm
  • Тип монтажа
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
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
  • 0.05 μm
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Способ соединения проводов
  • Пайка
  • Тип провода
  • Микрокоаксиальный кабель
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 46
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 32
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
  • -35 ℃
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
  • Трение
  • Клавиша
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • Yes
  • Сопротивление контакта
  • Выдерживаемое напряжение
  • 150 V Max.
  • Эксплуатационные характеристки
  • USB3.0, eDP, LVDS, SATA
  • Скорость передачи данных
  • 5.4 Gbps
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • 0.6 mm
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 5000 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 0.15 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 5000 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.