Global icon

DF81D-40P-0.4SD(52)

CL0662-8120-1-52

RoHS (EU)2015/863

  • Серийный номер
  • DF81D-40P-0.4SD(52)
  • Тип разъема
  • Вилка
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
  • DF81D-40P-0.4SD(52)
  • CL №
  • CL0662-8120-1-52
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Количество контактов
  • 40
  • Номинальная сила тока
  • 0.8 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 100.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 100.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 1
  • Шаг монтажа
  • 0.4 mm
  • Шаг контактов
  • 0.4 mm
  • Длина разъема
  • 20.8 mm
  • Ширина разъема
  • 2.64 mm
  • Высота разъема
  • 0.82 mm
  • Тип монтажа
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Расположение разъема
  • Прямой угол
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 30
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Толщина покрытия
  • 0.1 μm
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Способ соединения проводов
  • Пайка
  • Тип провода
  • Микрокоаксиальный кабель
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 46
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 34
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
  • -35 ℃
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
  • Защёлка
  • Клавиша
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • Yes
  • Сопротивление контакта
  • Выдерживаемое напряжение
  • 250 V Max.
  • Эксплуатационные характеристки
  • USB3.0, eDP, MIPI, LVDS, SATA
  • Скорость передачи данных
  • 5.4 Gbps
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • 0.54 mm
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 500 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 0.053 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 500 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • Примечание
  • 500 pieces / reel .

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.