DF50S-20DS-1C
CL0665-0020-2-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF50S-20DS-1C
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление March. 10, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF50S-20DS-1C
- CL №
- CL0665-0020-2-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 20
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 100.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 1.0 mm
- Длина разъема
- 12.28 mm
- Ширина разъема
- 8.5 mm
- Высота разъема
- 6.0 mm
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
- 30
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Белый
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 32
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 26
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -35 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 300 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1061, 1571
- Мин. диаметр изоляции провода
- 0.88 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.25 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 2000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF50S-20DS-1C_CL0665-0020-2-00_2DDrawing_0000950837.pdf: 82 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF50S-20DS-1C_CL0665-0020-2-00_2DDrawing_0000592151.pdf: 83 KB]
- Лист спецификаций - English [DF50S-20DS-1C_CL0665-0020-2-00_SpecSheet_0000354544.pdf: 61 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF50S-20DS-1C_CL0665-0020-2-00_SpecSheet_0001092436.pdf: 120 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF50S-20DS-1C_CL0665-0020-2-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]