DF50-3032SCFA
CL0665-0026-0-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF50-3032SCFA
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF50-3032SCFA
- CL №
- CL0665-0026-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 100.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 32
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 30
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -35 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Размерные данные
- Тип крепления
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 300 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1571
- Мин. диаметр изоляции провода
- 0.56 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 30000 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.0108 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 150000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF50-3032SCFA_CL0665-0026-0-00_2DDrawing_0001162513.pdf: 61 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF50-3032SCFA_CL0665-0026-0-00_2DDrawing_0001162530.pdf: 60 KB]
- Лист спецификаций - English [DF50-3032SCFA_CL0665-0026-0-00_SpecSheet_0001162514.pdf: 60 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF50-3032SCFA_CL0665-0026-0-00_SpecSheet_0001162531.pdf: 124 KB]
- Руководства по использованию DF-C-PO(B) Procedures for Using the Crimp Terminal Extracting Tool - English [DF50-3032SCFA_CL0665-0026-0-00_Guideline_0000121897.pdf: 59 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF50-3032SCFA_CL0665-0026-0-00_Guideline_0001484832.pdf: 201 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF50-3032SCFA_CL0665-0026-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке - English [DF50-3032SCFA_CL0665-0026-0-00_CableAsseyInstruction_0000121946.pdf: 482 KB]
- Инструкция по кабельной сборке - 日本語 [DF50-3032SCFA_CL0665-0026-0-00_CableAsseyInstruction_0000107020.pdf: 480 KB]
- Условие обжима - English [DF50-3032SCFA_CL0665-0026-0-00_CrimpCondition_0001622866.pdf: 179 KB]
- Условие обжима - 日本語 [DF50-3032SCFA_CL0665-0026-0-00_CrimpCondition_0001622865.pdf: 179 KB]
- Условие обжима 066500260_DF50-3032SCFA(UL1571)_CC [DF50-3032SCFA_CL0665-0026-0-00_CrimpCondition_D143761_en.pdf: 127 KB]
- Стандарт качества обжима - English [DF50-3032SCFA_CL0665-0026-0-00_CrimpQualityStandard_0001323754.pdf: 41 KB]
- Стандарт качества обжима - 日本語 [DF50-3032SCFA_CL0665-0026-0-00_CrimpQualityStandard_0000107698.pdf: 45 KB]
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Инструмент для удаления контакта |
||
|
Корпус обжимного механизма |
Main unit of crimping machine | |
|
Аппликатор |