DF50A-10P-1V(51)
CL0665-1017-3-51
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF50A-10P-1V(51)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление May. 06, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF50A-10P-1V(51)
- CL №
- CL0665-1017-3-51
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 10
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 100.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 1.0 mm
- Шаг контактов
- 1.0 mm
- Длина разъема
- 13.25 mm
- Ширина разъема
- 5.67 mm
- Высота разъема
- 7.05 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- -35 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 300 V Max.
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 1000 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.331 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF50A-10P-1V(51)_CL0665-1017-3-51_2DDrawing_0000948141.pdf: 167 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF50A-10P-1V(51)_CL0665-1017-3-51_2DDrawing_0000578622.pdf: 303 KB]
- Лист спецификаций - English [DF50A-10P-1V(51)_CL0665-1017-3-51_SpecSheet_0000428885.pdf: 161 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF50A-10P-1V(51)_CL0665-1017-3-51_SpecSheet_0001014955.pdf: 133 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF50A-10P-1V(51)_CL0665-1017-3-51_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]