DF50A-12S-1C
CL0665-1022-3-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF50A-12S-1C
- Тип разъема
- Гнездо
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
- DF50A-12S-1C
- CL №
- CL0665-1022-3-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 12
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 100.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 1.0 mm
- Длина разъема
- 13.95 mm
- Ширина разъема
- 6.85 mm
- Высота разъема
- 6.0 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 32
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 26
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
- -35 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 300 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1061, 1571
- Мин. диаметр изоляции провода
- 0.88 mm
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
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.23 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 6000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF50A-12S-1C_CL0665-1022-3-00_2DDrawing_0000948157.pdf: 78 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF50A-12S-1C_CL0665-1022-3-00_2DDrawing_0000578660.pdf: 78 KB]
- Лист спецификаций - English [DF50A-12S-1C_CL0665-1022-3-00_SpecSheet_0000428879.pdf: 62 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF50A-12S-1C_CL0665-1022-3-00_SpecSheet_0001014953.pdf: 118 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF50A-12S-1C_CL0665-1022-3-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]