Global icon

DF57H-4S-1.2C(08)

CL0666-0101-9-08

RoHS (EU)2015/863

  • Серийный номер
  • DF57H-4S-1.2C(08)
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
  • DF57H-4S-1.2C(08)
  • CL №
  • CL0666-0101-9-08
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • C-UL/CSA, UL
  • Количество контактов
  • 4
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
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 1
  • Шаг монтажа
  • Шаг контактов
  • 1.2 mm
  • Длина разъема
  • 5.9 mm
  • Ширина разъема
  • 4.6 mm
  • Высота разъема
  • 1.2 mm
  • Тип монтажа
  • Сторона крепления
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Расположение разъема
  • Цикл соединения и рассоединения
  • Покрытие контакта
  • Толщина покрытия
  • Цвет корпуса
  • Бежевый
  • Способ соединения проводов
  • Обжим
  • Тип провода
  • Объемный проводник
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
  • -35 ℃
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
  • Swing-замок
  • Клавиша
  • No
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • Сопротивление контакта
  • Выдерживаемое напряжение
  • Эксплуатационные характеристки
  • USB2.0
  • Скорость передачи данных
  • 0.48 Gbps
  • UL тип провод/ кабель
  • UL 1571, 10584
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Тип упаковки
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 1000 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 0.019 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 40000 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • Примечание
  • 1000 pieces / pack , Mold : Natural(Beige) .

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой  
Розетка 
Прямой  
Розетка 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.