DF57H-2P-1.2V(23)
CL0666-0104-7-23
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF57H-2P-1.2V(23)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление August. 14, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF57H-2P-1.2V(23)
- CL №
- CL0666-0104-7-23
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 2
- Номинальная сила тока
- 2.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 1.2 mm
- Шаг контактов
- 1.2 mm
- Длина разъема
- 4.1 mm
- Ширина разъема
- 4.35 mm
- Высота разъема
- 1.4 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.0 mm Max.
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- 1.0 μm
- Цвет корпуса
- Бежевый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- -35 ℃
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
- Swing-замок
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 500 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- USB2.0
- Скорость передачи данных
- 0.48 Gbps
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 5000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.016 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 5000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF57H-2P-1.2V(23)_CL0666-0104-7-23_2DDrawing_0001600897.pdf: 248 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF57H-2P-1.2V(23)_CL0666-0104-7-23_2DDrawing_0001600886.pdf: 232 KB]
- Лист спецификаций - English [DF57H-2P-1.2V(23)_CL0666-0104-7-23_SpecSheet_0000363710.pdf: 75 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF57H-2P-1.2V(23)_CL0666-0104-7-23_SpecSheet_0000926537.pdf: 136 KB]
- Руководства по использованию ( Mating/Unmating Operation Insutruction) - English [DF57H-2P-1.2V(23)_CL0666-0104-7-23_Guideline_0000122254.pdf: 276 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF57H-2P-1.2V(23)_CL0666-0104-7-23_Guideline_0000107795.pdf: 331 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF57H-2P-1.2V(23)_CL0666-0104-7-23_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF57H-2P-1.2V(23)_CL0666-0104-7-23_Certifications_UL_0001457463.pdf: 969 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF57H-2P-1.2V(23)_CL0666-0104-7-23_Certifications_cUL_0001457464.pdf: 969 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES) [DF57H-2P-1.2V(23)_CL0666-0104-7-23_3DDrawing_IGES_0001218583I.zip: 97 KB]
- Трехмерная модель (STEP) [DF57H-2P-1.2V(23)_CL0666-0104-7-23_3DDrawing_STEP_0001218583S.zip: 95 KB]
- След (Allegro) [DF57H-2P-1.2V(23)_CL0666-0104-7-23_Footprint_Allegro_0001474212.zip: 144 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема