DF57H-2P-2.4V(21)
CL0666-0109-0-21
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF57H-2P-2.4V(21)
- Тип разъема
- Розетка
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
- DF57H-2P-2.4V(21)
- CL №
- CL0666-0109-0-21
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 2
- Номинальная сила тока
- 2.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 100.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 2.4 mm
- Шаг контактов
- 2.4 mm
- Длина разъема
- 5.3 mm
- Ширина разъема
- 4.35 mm
- Высота разъема
- 1.4 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.0 mm Max.
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- 1.0 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -35 ℃
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
- Swing-замок
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 500 V Max.
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
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 5000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.018 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 5000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF57H-2P-2.4V(21)_CL0666-0109-0-21_2DDrawing_0000952484.pdf: 412 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF57H-2P-2.4V(21)_CL0666-0109-0-21_2DDrawing_0001465235.pdf: 170 KB]
- Лист спецификаций - English [DF57H-2P-2.4V(21)_CL0666-0109-0-21_SpecSheet_0000365627.pdf: 132 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF57H-2P-2.4V(21)_CL0666-0109-0-21_SpecSheet_0000928412.pdf: 136 KB]
- Руководства по использованию ( Mating/Unmating Operation Insutruction) - English [DF57H-2P-2.4V(21)_CL0666-0109-0-21_Guideline_0000122254.pdf: 276 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF57H-2P-2.4V(21)_CL0666-0109-0-21_Guideline_0000107795.pdf: 331 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF57H-2P-2.4V(21)_CL0666-0109-0-21_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF57H-2P-2.4V(21)_CL0666-0109-0-21_Certifications_UL_0001457463.pdf: 969 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF57H-2P-2.4V(21)_CL0666-0109-0-21_Certifications_cUL_0001457464.pdf: 969 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема