DF58-2S-1.2C
CL0666-1006-0-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF58-2S-1.2C
- Тип разъема
- Гнездо
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
- DF58-2S-1.2C
- CL №
- CL0666-1006-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 2
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 100.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 1.2 mm
- Шаг контактов
- 1.2 mm
- Длина разъема
- 4.6 mm
- Ширина разъема
- 4.47 mm
- Высота разъема
- 0.975 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 10
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Бежевый
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 30
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 28
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- ViSe-lock
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 500 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL UL1571
- Мин. диаметр изоляции провода
- 0.6 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 1000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.011 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 40000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF58-2S-1.2C_CL0666-1006-0-00_2DDrawing_0001192622.pdf: 39 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF58-2S-1.2C_CL0666-1006-0-00_2DDrawing_0001192621.pdf: 38 KB]
- Лист спецификаций - English [DF58-2S-1.2C_CL0666-1006-0-00_SpecSheet_0001192620.pdf: 58 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF58-2S-1.2C_CL0666-1006-0-00_SpecSheet_0001192619.pdf: 129 KB]
- Руководства по использованию - English [DF58-2S-1.2C_CL0666-1006-0-00_Guideline_0001187821.pdf: 308 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF58-2S-1.2C_CL0666-1006-0-00_Guideline_0001187820.pdf: 358 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF58-2S-1.2C_CL0666-1006-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Розетка
Розетка