DF61-2S-2.2C(12)
CL0666-5002-4-12
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF61-2S-2.2C(12)
- Тип разъема
- Гнездо
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
- DF61-2S-2.2C(12)
- CL №
- CL0666-5002-4-12
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 2
- Номинальная сила тока
- 5.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 350.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 350.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 2.2 mm
- Длина разъема
- 3.68 mm
- Ширина разъема
- 6.29 mm
- Высота разъема
- 2.26 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Жёлтый
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Swing-замок
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 10.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 1700 V Max.
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
- 1000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.027 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 30000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
- Mold : Yellow .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF61-2S-2.2C(12)_CL0666-5002-4-12_2DDrawing_0000949846.pdf: 43 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF61-2S-2.2C(12)_CL0666-5002-4-12_2DDrawing_0000588236.pdf: 43 KB]
- Лист спецификаций - English [DF61-2S-2.2C(12)_CL0666-5002-4-12_SpecSheet_0000347622.pdf: 61 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF61-2S-2.2C(12)_CL0666-5002-4-12_SpecSheet_0000906993.pdf: 118 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF61-2S-2.2C(12)_CL0666-5002-4-12_Guideline_0000107576.pdf: 337 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF61-2S-2.2C(12)_CL0666-5002-4-12_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF61-2S-2.2C(12)_CL0666-5002-4-12_Certifications_UL_0001457479.pdf: 146 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF61-2S-2.2C(12)_CL0666-5002-4-12_Certifications_cUL_0001457480.pdf: 146 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Розетка
Розетка