DF61Y-2P-2.2V(23)
CL0666-5100-3-23
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF61Y-2P-2.2V(23)
- Тип разъема
- Розетка
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
- DF61Y-2P-2.2V(23)
- CL №
- CL0666-5100-3-23
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 2
- Номинальная сила тока
- 4.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 350.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 350.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 2.2 mm
- Шаг контактов
- 2.2 mm
- Длина разъема
- 5.1 mm
- Ширина разъема
- 7.35 mm
- Высота разъема
- 2.0 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.0 mm Max.
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- 1.0 μm
- Цвет корпуса
- Бежевый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- ViSe-lock
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 500 V Max.
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 3000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.067 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 3000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF61Y-2P-2.2V(23)_CL0666-5100-3-23_2DDrawing_0001600936.pdf: 221 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF61Y-2P-2.2V(23)_CL0666-5100-3-23_2DDrawing_0001600929.pdf: 187 KB]
- Лист спецификаций - English [DF61Y-2P-2.2V(23)_CL0666-5100-3-23_SpecSheet_0001137970.pdf: 73 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF61Y-2P-2.2V(23)_CL0666-5100-3-23_SpecSheet_0001114558.pdf: 132 KB]
- Руководства по использованию - English [DF61Y-2P-2.2V(23)_CL0666-5100-3-23_Guideline_0001306462.pdf: 445 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF61Y-2P-2.2V(23)_CL0666-5100-3-23_Guideline_0001125643.pdf: 438 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF61Y-2P-2.2V(23)_CL0666-5100-3-23_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF61Y-2P-2.2V(23)_CL0666-5100-3-23_Certifications_UL_0001711935.pdf: 915 KB]