DF61Y-2S-2.2C(13)
CL0666-5101-6-13
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF61Y-2S-2.2C(13)
- Тип разъема
- Гнездо
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
- DF61Y-2S-2.2C(13)
- CL №
- CL0666-5101-6-13
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 2
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
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 2.2 mm
- Длина разъема
- 3.84 mm
- Ширина разъема
- 6.06 mm
- Высота разъема
- 1.9 mm
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
- Бежевый
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 28
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 24
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- ViSe-lock
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
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 1000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.027 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 30000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
- Mold : Natural .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF61Y-2S-2.2C(13)_CL0666-5101-6-13_2DDrawing_0001137971.pdf: 35 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF61Y-2S-2.2C(13)_CL0666-5101-6-13_2DDrawing_0001114567.pdf: 35 KB]
- Лист спецификаций - English [DF61Y-2S-2.2C(13)_CL0666-5101-6-13_SpecSheet_0001137972.pdf: 57 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF61Y-2S-2.2C(13)_CL0666-5101-6-13_SpecSheet_0001114568.pdf: 117 KB]
- Руководства по использованию - English [DF61Y-2S-2.2C(13)_CL0666-5101-6-13_Guideline_0001306462.pdf: 445 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF61Y-2S-2.2C(13)_CL0666-5101-6-13_Guideline_0001125643.pdf: 438 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF61Y-2S-2.2C(13)_CL0666-5101-6-13_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF61Y-2S-2.2C(13)_CL0666-5101-6-13_Certifications_UL_0001711935.pdf: 915 KB]