Global icon

DF65-2428SCF

CL0666-6003-2-00

RoHS (EU)2015/863

  • Серийный номер
  • DF65-2428SCF
  • Тип разъема
  • Контакт
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление August. 06, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • DF65-2428SCF
  • CL №
  • CL0666-6003-2-00
  • Тип разъема
  • Контакт
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Количество контактов
  • Номинальная сила тока
  • 4.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 50.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 50.0 V
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
  • Олово
  • Толщина покрытия
  • 1.0 μm
  • Цвет корпуса
  • Способ соединения проводов
  • Обжим
  • Тип провода
  • Объемный проводник
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 28
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 24
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
  • Клавиша
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • Сопротивление контакта
  • Выдерживаемое напряжение
  • 500 V Max.
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • UL тип провод/ кабель
  • UL 10368
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • 1.11 mm
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 18000 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 0.013 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 90000 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • No
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие

Серийный номер Тип инструмента Название инструмента
Инструмент для удаления контакта
Инструкция по эксплуатации обжимного инструмента
Корпус обжимного механизма
Main unit of crimping machine
Аппликатор