DF65-7P-1.7V(21)
CL0666-6014-9-21
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF65-7P-1.7V(21)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление May. 30, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF65-7P-1.7V(21)
- CL №
- CL0666-6014-9-21
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- UL, C-UL/CSA
- Количество контактов
- 7
- Номинальная сила тока
- 3.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 1.7 mm
- Шаг контактов
- 1.7 mm
- Длина разъема
- 14.3 mm
- Ширина разъема
- 6.05 mm
- Высота разъема
- 1.65 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- 1.0 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- ViSe-lock
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 500 V Max.
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 4000 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.066 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 4000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF65-7P-1.7V(21)_CL0666-6014-9-21_2DDrawing_0000955497.pdf: 192 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF65-7P-1.7V(21)_CL0666-6014-9-21_2DDrawing_0000618977.pdf: 172 KB]
- Лист спецификаций - English [DF65-7P-1.7V(21)_CL0666-6014-9-21_SpecSheet_0000385537.pdf: 133 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF65-7P-1.7V(21)_CL0666-6014-9-21_SpecSheet_0000953291.pdf: 134 KB]
- Руководства по использованию - English [DF65-7P-1.7V(21)_CL0666-6014-9-21_Guideline_0000122545.pdf: 171 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF65-7P-1.7V(21)_CL0666-6014-9-21_Guideline_0000108285.pdf: 263 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF65-7P-1.7V(21)_CL0666-6014-9-21_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема