DF65-2428SCFA(05)
CL0666-6016-4-05
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF65-2428SCFA(05)
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF65-2428SCFA(05)
- CL №
- CL0666-6016-4-05
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 4.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.76 μm
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 28
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 24
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- 500 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 10368
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.11 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 18000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.013 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 90000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
- 18000 pieces / reel , Contact area Gold plating : 0.76μm , Barrel back area : Tin plating .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF65-2428SCFA(05)_CL0666-6016-4-05_2DDrawing_0001114653.pdf: 66 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF65-2428SCFA(05)_CL0666-6016-4-05_2DDrawing_0001227765.pdf: 63 KB]
- Лист спецификаций - English [DF65-2428SCFA(05)_CL0666-6016-4-05_SpecSheet_0001114654.pdf: 61 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF65-2428SCFA(05)_CL0666-6016-4-05_SpecSheet_0001114086.pdf: 128 KB]
- Руководства по использованию DF-C-PO(B) Procedures for Using the Crimp Terminal Extracting Tool - English [DF65-2428SCFA(05)_CL0666-6016-4-05_Guideline_0000121897.pdf: 59 KB]
- Руководства по использованию - English [DF65-2428SCFA(05)_CL0666-6016-4-05_Guideline_0000122545.pdf: 171 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF65-2428SCFA(05)_CL0666-6016-4-05_Guideline_0001484832.pdf: 201 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF65-2428SCFA(05)_CL0666-6016-4-05_Guideline_0000108285.pdf: 263 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF65-2428SCFA(05)_CL0666-6016-4-05_Guideline_0001125643.pdf: 438 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF65-2428SCFA(05)_CL0666-6016-4-05_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке - English [DF65-2428SCFA(05)_CL0666-6016-4-05_CableAsseyInstruction_0000122406.pdf: 232 KB]
- Инструкция по кабельной сборке - 日本語 [DF65-2428SCFA(05)_CL0666-6016-4-05_CableAsseyInstruction_0001125644.pdf: 404 KB]
- Стандарт качества обжима - English [DF65-2428SCFA(05)_CL0666-6016-4-05_CrimpQualityStandard_0001316050.pdf: 43 KB]
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Инструкция по эксплуатации обжимного инструмента |
||
|
Корпус обжимного механизма |
Main unit of crimping machine | |
|
Аппликатор |